GN 817.3 Pernos de retención para posicionamiento de precisión, pasador de retención cilíndrico

Pernos de retención GN 817.3: para posicionamiento de precisión, pasador de retención cilíndrico
Tipo: B - sin bloqueo de posición

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 817.3, junto con los casquillos de posicionamiento DIN 172 / DIN 179, permiten un posicionamiento preciso.

Los casquillos se usan para guiar el pasador de retención, así como para el orificio de retención. Los pasadores y los casquillos están templados y pulidos. Las guías de mayor longitud aumentan todavía más la precisión.

El tipo C se usa en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. Para lograrlo, se gira el pomo 90° después de retraerse el pasador. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Especificación

Acero

  • pavonado
  • Pasador de retención templado y pulido

Pomo
Plástico (poliamida PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Accesorio

Casquillos de posicionamiento DIN 172
Casquillos de posicionamiento DIN 179

Ocultar dibujo técnico
GN 817.3 Pernos de retención para posicionamiento de precisión, pasador de retención cilíndrico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición
Ccon bloqueo de posición
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador h6
l1l2
Carrera
l3bd2d3d4kl4l5l6Carga
del muelle
en N ≈
inicial


final
6189913234,3342345625625
62491513234,3342345625625
820101016285,53826518278,528
826101616285,53826518278,528
1024121216285,53826518279,538
1032122016285,53826518279,538

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo


Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo


Instrucciones de construcción y montaje

Sketch GN 817.3

Hay disponibles dos longitudes l1 de pasadores de émbolo distintas para cada diámetro de émbolo d1.

La longitud l3 debe garantizar que el pasador del émbolo se desacople completamente, y la longitud del casquillo y el grosor de la pletina, así como cualquier huelgo, pueden seleccionarse dentro de unos márgenes concretos.

Para montar casquillos con una tolerancia de n6, suele proporcionarse un orificio con una tolerancia H7 que se corresponde con el diámetro exterior.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,89
más IVA 3,40 €
bruto 21,29 €
En stock
Peso: 0,043 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900