GN 172.1 Casquillos de posicionamiento con brida, con orificio cónico, para pernos de retención GN 817.5

Casquillos de posicionamiento GN 172.1: con brida, con orificio cónico, para pernos de retención GN 817.5

Descripción del producto

Los casquillos de posicionamiento GN 172.1 con orificio cónico se utilizan para el orificio de retención de los pernos de retención GN 817.5.

Especificación

  • Acero
    templado (HRC 62±2)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 172.1 Casquillos de posicionamiento con collar, con orificio cónico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 n6d3d4
Senkdurchmesser
Länge l
61012,513,58
812151610
10151920,612

Estructura y precio

Diámetro d1
d2
Diámetro d1
d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,32
más IVA 1,77 €
bruto 11,09 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 172.1-6-10GN 172.1-8-12GN 172.1-10-15