Descripción del producto
Los pernos de retención GN 817.5 permiten un posicionamiento de gran precisión, en que los casquillos de posicionamiento DIN 172 / DIN 179 con orificio cilíndrico actúan como guías. El propio orificio de retención cuenta con casquillos de posicionamiento GN 172.1 / GN 179.1 con orificios cónicos.
La forma cónica del pasador de retención / orificio de retención permite no dejar prácticamente ninguna holgura y, por tanto, que el posicionamiento sea de alta precisión.
El tipo C se usa en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. Para lograrlo, se gira el pomo 90° después de retraerse el pasador. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.
Especificación
Acero
- pavonado
- Pasador de retención templado y pulido
Pomo
Plástico (poliamida PA)
- negro, mate
- no desmontable
RoHS
Accesorio
Casquillos de posicionamiento DIN 172 (with Collar)
Casquillos de posicionamiento DIN 179 (without Collar)
Casquillos de posicionamiento GN 172.1
Casquillos de posicionamiento GN 179.1