DIN 6885 Chavetas Acero inoxidable

DIN 6885 Chavetas, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
DIN 6885 Chavetas, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Afrente redondeado
Mostrar / ocultar columnas
h9hLongitud lpara Ø de eje
de a
Unidad de envasado
3368101214161820------8...1010
4410121416182022252832----10...1210
55101214161820222528323640455012...1710
66141618202225283236404550566317...2210
87161820222425283236404550566322...3010
108202225283236404550566370809030...3810
128252832364045505663708090100-38...4410

Estructura y precio

Anchura b
Altura h
Longitud l
Tipo

Material

Especificaciones

Anchura b
Altura h
Longitud l
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,33
más IVA 0,06 €
bruto 0,39 €
En stock
Unidad de envasado: 10 cant.
Tenga en cuenta que este artículo solo se puede pedir en múltiplos de la unidad de envasado.
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182400
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
DIN 6885-3-3-6-A-NIDIN 6885-3-3-8-A-NIDIN 6885-3-3-10-A-NIDIN 6885-3-3-12-A-NIDIN 6885-3-3-14-A-NIDIN 6885-3-3-16-A-NIDIN 6885-3-3-18-A-NIDIN 6885-3-3-20-A-NIDIN 6885-4-4-10-A-NIDIN 6885-4-4-12-A-NIDIN 6885-4-4-14-A-NIDIN 6885-4-4-16-A-NIDIN 6885-4-4-18-A-NIDIN 6885-4-4-20-A-NIDIN 6885-4-4-22-A-NIDIN 6885-4-4-25-A-NIDIN 6885-4-4-28-A-NIDIN 6885-4-4-32-A-NIDIN 6885-5-5-10-A-NIDIN 6885-5-5-12-A-NIDIN 6885-5-5-14-A-NIDIN 6885-5-5-16-A-NIDIN 6885-5-5-18-A-NIDIN 6885-5-5-20-A-NIDIN 6885-5-5-22-A-NIDIN 6885-5-5-25-A-NIDIN 6885-5-5-28-A-NIDIN 6885-5-5-32-A-NIDIN 6885-5-5-36-A-NIDIN 6885-5-5-40-A-NIDIN 6885-5-5-45-A-NIDIN 6885-5-5-50-A-NIDIN 6885-6-6-14-A-NIDIN 6885-6-6-16-A-NIDIN 6885-6-6-18-A-NIDIN 6885-6-6-20-A-NIDIN 6885-6-6-22-A-NIDIN 6885-6-6-25-A-NIDIN 6885-6-6-28-A-NIDIN 6885-6-6-32-A-NIDIN 6885-6-6-36-A-NIDIN 6885-6-6-40-A-NIDIN 6885-6-6-45-A-NIDIN 6885-6-6-50-A-NIDIN 6885-6-6-56-A-NIDIN 6885-6-6-63-A-NIDIN 6885-8-7-16-A-NIDIN 6885-8-7-18-A-NIDIN 6885-8-7-20-A-NIDIN 6885-8-7-22-A-NIDIN 6885-8-7-24-A-NIDIN 6885-8-7-25-A-NIDIN 6885-8-7-28-A-NIDIN 6885-8-7-32-A-NIDIN 6885-8-7-36-A-NIDIN 6885-8-7-40-A-NIDIN 6885-8-7-45-A-NIDIN 6885-8-7-50-A-NIDIN 6885-8-7-56-A-NIDIN 6885-8-7-63-A-NIDIN 6885-10-8-20-A-NIDIN 6885-10-8-22-A-NIDIN 6885-10-8-25-A-NIDIN 6885-10-8-28-A-NIDIN 6885-10-8-32-A-NIDIN 6885-10-8-36-A-NIDIN 6885-10-8-40-A-NIDIN 6885-10-8-45-A-NIDIN 6885-10-8-50-A-NIDIN 6885-10-8-56-A-NIDIN 6885-10-8-63-A-NIDIN 6885-10-8-70-A-NIDIN 6885-10-8-80-A-NIDIN 6885-10-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-25-A-NIDIN 6885-12-8-28-A-NIDIN 6885-12-8-32-A-NIDIN 6885-12-8-36-A-NIDIN 6885-12-8-40-A-NIDIN 6885-12-8-45-A-NIDIN 6885-12-8-50-A-NIDIN 6885-12-8-56-A-NIDIN 6885-12-8-63-A-NIDIN 6885-12-8-70-A-NIDIN 6885-12-8-80-A-NIDIN 6885-12-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-100-A-NI