JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6885 Chiavette parallele in Acciaio INOX

Foto

DIN 6885 Chiavette parallele, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 6885 Chiavette parallele, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Aparte anteriore arrotondata
Mostra / Nascondi colonne
h9hLunghezza lper Ø albero
da a
Unità d'imballaggio
3368101214161820------8...1010
4410121416182022252832----10...1210
55101214161820222528323640455012...1710
66141618202225283236404550566317...2210
87161820222425283236404550566322...3010
108202225283236404550566370809030...3810
128252832364045505663708090100-38...4410

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Larghezza b
Altezza h
Lunghezza l
Tipo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,33
più IVA 0,06 €
lordo 0,39 €
In magazzino
Unità di imballaggio: 10 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182400
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 6885-3-3-6-A-NIDIN 6885-3-3-8-A-NIDIN 6885-3-3-10-A-NIDIN 6885-3-3-12-A-NIDIN 6885-3-3-14-A-NIDIN 6885-3-3-16-A-NIDIN 6885-3-3-18-A-NIDIN 6885-3-3-20-A-NIDIN 6885-4-4-10-A-NIDIN 6885-4-4-12-A-NIDIN 6885-4-4-14-A-NIDIN 6885-4-4-16-A-NIDIN 6885-4-4-18-A-NIDIN 6885-4-4-20-A-NIDIN 6885-4-4-22-A-NIDIN 6885-4-4-25-A-NIDIN 6885-4-4-28-A-NIDIN 6885-4-4-32-A-NIDIN 6885-5-5-10-A-NIDIN 6885-5-5-12-A-NIDIN 6885-5-5-14-A-NIDIN 6885-5-5-16-A-NIDIN 6885-5-5-18-A-NIDIN 6885-5-5-20-A-NIDIN 6885-5-5-22-A-NIDIN 6885-5-5-25-A-NIDIN 6885-5-5-28-A-NIDIN 6885-5-5-32-A-NIDIN 6885-5-5-36-A-NIDIN 6885-5-5-40-A-NIDIN 6885-5-5-45-A-NIDIN 6885-5-5-50-A-NIDIN 6885-6-6-14-A-NIDIN 6885-6-6-16-A-NIDIN 6885-6-6-18-A-NIDIN 6885-6-6-20-A-NIDIN 6885-6-6-22-A-NIDIN 6885-6-6-25-A-NIDIN 6885-6-6-28-A-NIDIN 6885-6-6-32-A-NIDIN 6885-6-6-36-A-NIDIN 6885-6-6-40-A-NIDIN 6885-6-6-45-A-NIDIN 6885-6-6-50-A-NIDIN 6885-6-6-56-A-NIDIN 6885-6-6-63-A-NIDIN 6885-8-7-16-A-NIDIN 6885-8-7-18-A-NIDIN 6885-8-7-20-A-NIDIN 6885-8-7-22-A-NIDIN 6885-8-7-24-A-NIDIN 6885-8-7-25-A-NIDIN 6885-8-7-28-A-NIDIN 6885-8-7-32-A-NIDIN 6885-8-7-36-A-NIDIN 6885-8-7-40-A-NIDIN 6885-8-7-45-A-NIDIN 6885-8-7-50-A-NIDIN 6885-8-7-56-A-NIDIN 6885-8-7-63-A-NIDIN 6885-10-8-20-A-NIDIN 6885-10-8-22-A-NIDIN 6885-10-8-25-A-NIDIN 6885-10-8-28-A-NIDIN 6885-10-8-32-A-NIDIN 6885-10-8-36-A-NIDIN 6885-10-8-40-A-NIDIN 6885-10-8-45-A-NIDIN 6885-10-8-50-A-NIDIN 6885-10-8-56-A-NIDIN 6885-10-8-63-A-NIDIN 6885-10-8-70-A-NIDIN 6885-10-8-80-A-NIDIN 6885-10-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-25-A-NIDIN 6885-12-8-28-A-NIDIN 6885-12-8-32-A-NIDIN 6885-12-8-36-A-NIDIN 6885-12-8-40-A-NIDIN 6885-12-8-45-A-NIDIN 6885-12-8-50-A-NIDIN 6885-12-8-56-A-NIDIN 6885-12-8-63-A-NIDIN 6885-12-8-70-A-NIDIN 6885-12-8-80-A-NIDIN 6885-12-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-100-A-NI

Anche questo potrebbe interessarti...