DIN 6885 Tasakiilat Ruostumaton teräs

DIN 6885 Tasakiilat, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Piilota tekninen piirros
DIN 6885 Tasakiilat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aetuosa pyöristetty
Näytä / piilota sarakkeet
b h9hPituus Iakselille Ø
alkaen päättyen
Pakkauskoko
3368101214161820------8...1010
4410121416182022252832----10...1210
55101214161820222528323640455012...1710
66141618202225283236404550566317...2210
87161820222425283236404550566322...3010
108202225283236404550566370809030...3810
128252832364045505663708090100-38...4410

Koonti ja hinta

Leveys b
Korkeus h
Pituus l
Tyyppi

Materiaali

Eritelmät

Leveys b
Korkeus h
Pituus l
Tyyppi

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,33
plus ALV 0,06 €
brutto 0,39 €
Varastossa
Pakkausyksikkö: 10 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182400
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
DIN 6885-3-3-6-A-NIDIN 6885-3-3-8-A-NIDIN 6885-3-3-10-A-NIDIN 6885-3-3-12-A-NIDIN 6885-3-3-14-A-NIDIN 6885-3-3-16-A-NIDIN 6885-3-3-18-A-NIDIN 6885-3-3-20-A-NIDIN 6885-4-4-10-A-NIDIN 6885-4-4-12-A-NIDIN 6885-4-4-14-A-NIDIN 6885-4-4-16-A-NIDIN 6885-4-4-18-A-NIDIN 6885-4-4-20-A-NIDIN 6885-4-4-22-A-NIDIN 6885-4-4-25-A-NIDIN 6885-4-4-28-A-NIDIN 6885-4-4-32-A-NIDIN 6885-5-5-10-A-NIDIN 6885-5-5-12-A-NIDIN 6885-5-5-14-A-NIDIN 6885-5-5-16-A-NIDIN 6885-5-5-18-A-NIDIN 6885-5-5-20-A-NIDIN 6885-5-5-22-A-NIDIN 6885-5-5-25-A-NIDIN 6885-5-5-28-A-NIDIN 6885-5-5-32-A-NIDIN 6885-5-5-36-A-NIDIN 6885-5-5-40-A-NIDIN 6885-5-5-45-A-NIDIN 6885-5-5-50-A-NIDIN 6885-6-6-14-A-NIDIN 6885-6-6-16-A-NIDIN 6885-6-6-18-A-NIDIN 6885-6-6-20-A-NIDIN 6885-6-6-22-A-NIDIN 6885-6-6-25-A-NIDIN 6885-6-6-28-A-NIDIN 6885-6-6-32-A-NIDIN 6885-6-6-36-A-NIDIN 6885-6-6-40-A-NIDIN 6885-6-6-45-A-NIDIN 6885-6-6-50-A-NIDIN 6885-6-6-56-A-NIDIN 6885-6-6-63-A-NIDIN 6885-8-7-16-A-NIDIN 6885-8-7-18-A-NIDIN 6885-8-7-20-A-NIDIN 6885-8-7-22-A-NIDIN 6885-8-7-24-A-NIDIN 6885-8-7-25-A-NIDIN 6885-8-7-28-A-NIDIN 6885-8-7-32-A-NIDIN 6885-8-7-36-A-NIDIN 6885-8-7-40-A-NIDIN 6885-8-7-45-A-NIDIN 6885-8-7-50-A-NIDIN 6885-8-7-56-A-NIDIN 6885-8-7-63-A-NIDIN 6885-10-8-20-A-NIDIN 6885-10-8-22-A-NIDIN 6885-10-8-25-A-NIDIN 6885-10-8-28-A-NIDIN 6885-10-8-32-A-NIDIN 6885-10-8-36-A-NIDIN 6885-10-8-40-A-NIDIN 6885-10-8-45-A-NIDIN 6885-10-8-50-A-NIDIN 6885-10-8-56-A-NIDIN 6885-10-8-63-A-NIDIN 6885-10-8-70-A-NIDIN 6885-10-8-80-A-NIDIN 6885-10-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-25-A-NIDIN 6885-12-8-28-A-NIDIN 6885-12-8-32-A-NIDIN 6885-12-8-36-A-NIDIN 6885-12-8-40-A-NIDIN 6885-12-8-45-A-NIDIN 6885-12-8-50-A-NIDIN 6885-12-8-56-A-NIDIN 6885-12-8-63-A-NIDIN 6885-12-8-70-A-NIDIN 6885-12-8-80-A-NIDIN 6885-12-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-100-A-NI