DIN 6885 Clavettes parallèles Inox

DIN 6885 Clavettes parallèles, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Masquer schéma technique
DIN 6885 Clavettes parallèles, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aarrondi à l'avant
Afficher/Masquer colonnes
h9hLongueur lpour arbre de Ø
de à
Unité de conditionnement
3368101214161820------8...1010
4410121416182022252832----10...1210
55101214161820222528323640455012...1710
66141618202225283236404550566317...2210
87161820222425283236404550566322...3010
108202225283236404550566370809030...3810
128252832364045505663708090100-38...4410

Configuration et prix

Largeur b
Hauteur h
Longueur l
Type

Matériau

Caractéristiques

Largeur b
Hauteur h
Longueur l
Type

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,33
plus TVA 0,06 €
brute 0,39 €
En stock
Unité d'emballage: 10 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182400
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
DIN 6885-3-3-6-A-NIDIN 6885-3-3-8-A-NIDIN 6885-3-3-10-A-NIDIN 6885-3-3-12-A-NIDIN 6885-3-3-14-A-NIDIN 6885-3-3-16-A-NIDIN 6885-3-3-18-A-NIDIN 6885-3-3-20-A-NIDIN 6885-4-4-10-A-NIDIN 6885-4-4-12-A-NIDIN 6885-4-4-14-A-NIDIN 6885-4-4-16-A-NIDIN 6885-4-4-18-A-NIDIN 6885-4-4-20-A-NIDIN 6885-4-4-22-A-NIDIN 6885-4-4-25-A-NIDIN 6885-4-4-28-A-NIDIN 6885-4-4-32-A-NIDIN 6885-5-5-10-A-NIDIN 6885-5-5-12-A-NIDIN 6885-5-5-14-A-NIDIN 6885-5-5-16-A-NIDIN 6885-5-5-18-A-NIDIN 6885-5-5-20-A-NIDIN 6885-5-5-22-A-NIDIN 6885-5-5-25-A-NIDIN 6885-5-5-28-A-NIDIN 6885-5-5-32-A-NIDIN 6885-5-5-36-A-NIDIN 6885-5-5-40-A-NIDIN 6885-5-5-45-A-NIDIN 6885-5-5-50-A-NIDIN 6885-6-6-14-A-NIDIN 6885-6-6-16-A-NIDIN 6885-6-6-18-A-NIDIN 6885-6-6-20-A-NIDIN 6885-6-6-22-A-NIDIN 6885-6-6-25-A-NIDIN 6885-6-6-28-A-NIDIN 6885-6-6-32-A-NIDIN 6885-6-6-36-A-NIDIN 6885-6-6-40-A-NIDIN 6885-6-6-45-A-NIDIN 6885-6-6-50-A-NIDIN 6885-6-6-56-A-NIDIN 6885-6-6-63-A-NIDIN 6885-8-7-16-A-NIDIN 6885-8-7-18-A-NIDIN 6885-8-7-20-A-NIDIN 6885-8-7-22-A-NIDIN 6885-8-7-24-A-NIDIN 6885-8-7-25-A-NIDIN 6885-8-7-28-A-NIDIN 6885-8-7-32-A-NIDIN 6885-8-7-36-A-NIDIN 6885-8-7-40-A-NIDIN 6885-8-7-45-A-NIDIN 6885-8-7-50-A-NIDIN 6885-8-7-56-A-NIDIN 6885-8-7-63-A-NIDIN 6885-10-8-20-A-NIDIN 6885-10-8-22-A-NIDIN 6885-10-8-25-A-NIDIN 6885-10-8-28-A-NIDIN 6885-10-8-32-A-NIDIN 6885-10-8-36-A-NIDIN 6885-10-8-40-A-NIDIN 6885-10-8-45-A-NIDIN 6885-10-8-50-A-NIDIN 6885-10-8-56-A-NIDIN 6885-10-8-63-A-NIDIN 6885-10-8-70-A-NIDIN 6885-10-8-80-A-NIDIN 6885-10-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-25-A-NIDIN 6885-12-8-28-A-NIDIN 6885-12-8-32-A-NIDIN 6885-12-8-36-A-NIDIN 6885-12-8-40-A-NIDIN 6885-12-8-45-A-NIDIN 6885-12-8-50-A-NIDIN 6885-12-8-56-A-NIDIN 6885-12-8-63-A-NIDIN 6885-12-8-70-A-NIDIN 6885-12-8-80-A-NIDIN 6885-12-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-100-A-NI