JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 145 Abrazaderas de conexión embridadas Acero inoxidable, con 2 orificios de montaje

Foto

GN 145 Abrazaderas de conexión embridadas, de acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión embridadas GN 145 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las abrazaderas de conexión embridadas GN 145 también son adecuadas para montarse en sistemas de perfilería.

En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI CF-8
granallado mate


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 145 Abrazaderas de conexión embridadas, de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio B
d2k
Longitud de
apriete
l1l2mtxy1y2z
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911.3 para z

l3
B 125,5254025187355038M6-20-
B 145,5254025187355038M6-20-
B 155,5254025187355038M6-20-
B 165,5254025187355038M6-20-
B 185,5254025187355038M6-2063
B 205,5254025187355038M6-2045 | 63

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Orificio redondo d1
N.º de identificación

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
27,16
más IVA 5,16 €
bruto 32,32 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,80 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,178 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 145-B12-2-NIGN 145-B14-2-NIGN 145-B15-2-NIGN 145-B16-2-NIGN 145-B18-2-NIGN 145-B20-2-NI