GN 132.5 Abrazaderas de conexión de dos ejes Acero inoxidable

Abrazaderas de conexión de dos ejes GN 132.5: Acero inoxidable
Tipo: B - con juntas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión de dos ejes GN 132.5 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z del tornillo, pernos de transporte et tuercas tapón reducen el orificio transversal para la sujeción. El tipo  B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas tapón con los empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Acero inoxidable AISI CF-8
granallado mate


Perno de transporte DIN 603
Acero inoxidable A2


Tuercas tapón DIN 917
Acero inoxidable A2


Elementos de sellado

  • Arandelas de sellado
    Plástico (POM poliacetal)
  • Anillo separador
    Silicona, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 132.5 Abrazaderas de conexión de dos ejes, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin juntas
Bcon juntas

N.º de identificación

4con 2 tuercas tapón de acero inoxidable DIN 917
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
d2
Orificio
bd3k
Longitud
de apriete
l1mz
Ubicaciones
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911.3 para
 z
B 30B 3022374010433M 863 | 78
B 40B 402850,35613345M 1078 | 92
B 50B 5030606515053M 1078 | 92

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Orificio redondo d2
Tipo


N.º de identificación

Orificio redondo d1
Orificio redondo d2
Tipo


N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
52,43
más IVA 9,96 €
bruto 62,39 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 1,64 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,296 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210