GN 146.5 Abrazaderas de conexión embridadas Acero inoxidable, con 4 orificios

Abrazaderas de conexión embridadas GN 146.5: Acero inoxidable, con 4 orificios
Tipo: A - sin juntas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión embridadas GN 146.5 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z del tornillo, pernos de transporte et tuercas tapón reducen el orificio transversal para la sujeción. El tipo  B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas tapón con los empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Acero inoxidable AISI CF-8
granallado mate


Tornillo de unión a la
tuerca deslizante DIN 603
Acero inoxidable


Tuercas DIN 917/ arandelas
Acero inoxidable


Elementos de sellado

  • Juntas de sellado(POM poliacetal)
  • Junta separadora, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Accesorio

Empuñaduras ajustables de apriete GN 911.3

Ocultar dibujo técnico
GN 146.5 Abrazaderas de conexión embridadas, acero inoxidable, con 4 orificios Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin juntas
Bcon juntas

N.º de identificación

4con tuerca de tapa de acero inoxidable DIN 917
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
bd2d3k
Longitud de
apriete
Longitud l1mtx1x2y1y2z
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
empuñadura recom.
GN 911.3 para
 z
l2
B 30226,537406630752357053M 863 | 78
B 40288,550,25686427,6785210882M 1078 | 92
B 503010,7606598,5509926212898M 1078 | 92

Estructura y precio

Orificio d1
Tipo


N.º de identificación

Orificio d1
Tipo


N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
47,50
más IVA 9,03 €
bruto 56,53 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,41 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,270 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210