GN 185 Arandelas embellecedoras de acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las arandelas embellecedoras de acero inoxidable GN 185 se usan para cubrir uniones roscadas cuando es necesario un acabado estético.

La finalidad de las arandelas de plástico suministradas de serie en la entrega es solamente la de evitar daños en las superficies tratadas.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 303
  • granallado mate

Arandela de plástico (poliamida PA)
blanco


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 185 Arandelas embellecedoras, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3s1s2para tornillos
avellanados
DIN 7991 /
DIN ISO 2009
184,38,530,8M 4
205,310,53,51M 5
226,412,641M 6
268,416,851M 8

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Material

Diámetro externo d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,62
más IVA 0,31 €
bruto 1,93 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900