GN 185 Edelstahl-Zierscheiben

GN 185 Zierscheiben, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Edelstahl-Zierscheiben GN 185 werden bei Verschraubungen eingesetzt, wo ein optisch ansprechendes Aussehen erforderlich ist.

Die standardmäßig mitgelieferten Kunststoffscheiben verhindern eine Beschädigung bei veredelten Oberflächen.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4305
  • matt gestrahlt

Kunststoffscheibe (Polyamid PA)
weiß


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 185 Zierscheiben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3s1s2für Senkschrauben
DIN 7991 /
DIN ISO 2009
184,38,530,8M 4
205,310,53,51M 5
226,412,641M 6
268,416,851M 8

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Werkstoff

Außendurchmesser d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,31 €
brutto 1,93 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.