GN 185 Ruostumaton teräs - Kartioaluslevyt

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 185 -kartioaluslevyjä käytetään ruuviliitosten peittämiseen silloin, kun tarvitaan visuaalisesti miellyttävää viimeistelyä.

Toimituksessa standardiosana toimitettujen muovilevyjen tarkoitus on vain välttää viimeisteltyjen pintojen vahingoittumista.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI

  • AISI 303
  • matta, sinkopuhdistettu

Muovilevy (polyamidi PA)
valkoinen


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 185 Kartioaluslevyt, Ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3s1s2uppokanta
ruuveille
DIN 7991 /
DIN ISO 2009
184,38,530,8M 4
205,310,53,51M 5
226,412,641M 6
268,416,851M 8

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Materiaali

Ulkoläpimitta d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,62
plus ALV 0,31 €
brutto 1,93 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900