GN 185 Rondelles à embase en inox

GN 185 Rondelles à embase, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les rondelles à embases en inox GN 185 sont utilisées pour masquer les assemblages à vis lorsqu'une finition visuellement agréable est requise.

Les disques en plastique fournis en standard lors de la livraison ont simplement pour but d'éviter d'endommager les surfaces améliorées.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 303
  • finition grenaillée mate

Disque en plastique (Polyamide PA)
blanc


RoHS

Masquer schéma technique
GN 185 Rondelles à embase, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3s1s2pour tête vis à fraisée
vis
DIN 7991 /
DIN ISO 2009
184,38,530,8M 4
205,310,53,51M 5
226,412,641M 6
268,416,851M 8

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Matériau

Diamètre extérieur d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,62
plus TVA 0,31 €
brute 1,93 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.