GN 187.4 Arandelas de retención dentadas Acero inoxidable

Arandelas de retención dentadas GN 187.4: Acero inoxidable
Tipo: C - con orificio roscado d3 en el centro, con dos orificios de montaje roscados

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Con la ayuda de las arandelas de retención dentadas GN 187.4, pueden reajustarse componentes estándar entre sí y bloquearse con unión positiva formando un ángulo definido.

La orientación en ángulo de los dientes se adapta a los orificios de fijación, permitiendo una posición en paralelo o en ángulo recto. El conteo de dientes de 48 / 60 permite el ajuste en 7,5° o pasos de 6°, lo que resulta en las posiciones de indexación enumeradas en la tabla aparte.

La gama de diseños hace que estas arandelas sean adaptables para casi cualquier aplicación en este ámbito concreto. Componentes estándar adicionales útiles como complemento a estas arandelas de retención dentadas son accesorios tales como los alojamientos guía GN 187.1 y los muelles de compresión de acero inoxidable GN 187.2.

Especificación

  • Acero inoxidableNI AISI 316L
    sinterizado

RoHS

Accesorio

Alojamientos guía GN 187.1
Muelles de compresión GN 187.2

Ocultar dibujo técnico
GN 187.4 Arandelas de retención dentadas, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon orificio roscado d3 en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen
Bcon orificio d4 en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen
Ccon orificio roscado d3 en el centro, con dos orificios de montaje roscados
Dcon orificio d4 en el centro, con dos orificios de montaje roscados
Esin orificios
Mostrar / ocultar columnas
d1z
Número de dientes
d2d3d4d5d6d7h1 ±0,09
punto medio del diente
h2
(2x h1)
m1m2w mín.
Carrera
22486015,5M 44,23,2M 336,51312120,6
27486019,5M 55,24,3M 447,51515150,7
32486023,5M 66,25,3M 5591818180,9
40486030M 88,26,3M 6611,52323231,3

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Número de dientes z
Tipo





Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Número de dientes z
Tipo





Material

Ángulos posibles / posiciones de índice

z
Conteo de dientes

Pasos de
ángulo

Ángulos posibles / posiciones de índice

48

7,5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Instrucciones de montaje

Sketch GN 187.4 / cans
Sketch GN 187.4 adjustable sheetmetal

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,26
más IVA 2,52 €
bruto 15,78 €
En stock
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269096
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
GN 187.4-22-48-A-NIGN 187.4-22-48-B-NIGN 187.4-22-48-C-NIGN 187.4-22-48-D-NIGN 187.4-22-48-E-NIGN 187.4-22-60-A-NIGN 187.4-22-60-B-NIGN 187.4-22-60-C-NIGN 187.4-22-60-D-NIGN 187.4-22-60-E-NIGN 187.4-27-48-A-NIGN 187.4-27-48-B-NIGN 187.4-27-48-C-NIGN 187.4-27-48-D-NIGN 187.4-27-48-E-NIGN 187.4-27-60-A-NIGN 187.4-27-60-B-NIGN 187.4-27-60-C-NIGN 187.4-27-60-D-NIGN 187.4-27-60-E-NIGN 187.4-32-48-A-NIGN 187.4-32-48-B-NIGN 187.4-32-48-C-NIGN 187.4-32-48-D-NIGN 187.4-32-48-E-NIGN 187.4-32-60-A-NIGN 187.4-32-60-B-NIGN 187.4-32-60-C-NIGN 187.4-32-60-D-NIGN 187.4-32-60-E-NIGN 187.4-40-48-A-NIGN 187.4-40-48-B-NIGN 187.4-40-48-C-NIGN 187.4-40-48-D-NIGN 187.4-40-48-E-NIGN 187.4-40-60-A-NIGN 187.4-40-60-B-NIGN 187.4-40-60-C-NIGN 187.4-40-60-D-NIGN 187.4-40-60-E-NI