Type: C - avec trou taraudé d3 au centre + deux trous de montage taraudés
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
À l'aide des disques d'indexation GN 187.4, les composants standard peuvent être verrouillés et fixés fermement selon un angle défini.
L'angle des dents est adapté aux trous de fixation, ce qui permet un arrangement parallèle ou à angle droit. Le nombre de dents (48/60) permet un réglage par paliers de 7,5° ou 6°, ce qui permet d'obtenir les positions d'indexation indiquées dans le tableau annexe.
La gamme des conceptions rend ces disques adaptables à quasiment toutes les applications dans ce domaine particulier. Pour compléter ces disques d'indexation, des accessoires tels que les boîtiers de positionnement GN 187.1 et les ressorts de poussée en inox GN 187.2 sont des pièces standard supplémentaires utiles.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Angles possibles / positions d'indexation
z Nombre de dents
Incréments
angulaires
Angles possibles / positions d'indexation
48
7,5°
60
6°
Instruction de montage
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
13,26
€
plus TVA 2,52 € brute 15,78 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269096
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.