GN 189 Arandelas de retención dentadas Plástico

Arandelas de retención dentadas GN 189: Plástico
ELESA original design
code: RDB
Tipo: B - con orificio d3 en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Con la ayuda de las placas de fijación dentadas GN 189 se pueden conectar elementos estándar entre sí en un ángulo definido con una conexión positiva.

El conteo de dientes de 60 / 6 permite el ajuste en 15° o pasos de 10°, lo que resulta en las posiciones de indexación enumeradas en la tabla aparte.

La gama de diseños hace que estas placas de bloqueo sean adecuadas para casi cualquier aplicación de este campo en particular. Los muelles de empuje GN 187.2 pueden colocarse entre las placas de fijación dentadas durante la instalación, lo que permite una separación limpia en el desmontaje.

Especificación

  • Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA-HP)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
    • negro, mate

  • Tuercas hexagonales (Tipo D / DC)
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

Muelles de compresión GN 187.2

Ocultar dibujo técnico
GN 189 Arandelas de retención dentadas, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon orificio d3 en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen
Dcon orificio d3 en el centro, con dos tuercas hexagonales para atornillar
BCcon orificio d3 en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen, con una guía
DCcon orificio d3 en el centro, con dos tuercas hexagonales para atornillar, con una guía
Mostrar / ocultar columnas
d1z
Número de dientes
d2d3d4d5d6d7d8h1h2h3h4
(2 x h2)
mA/Fw mín.
Carrera
326023,56,354M 4535,59,598,2181871,2
4060308,365M 5643,51211,410,522,82381,3

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Número de dientes z
Tipo




Diámetro externo d1
Número de dientes z
Tipo




Ángulos posibles / posiciones de índice

z
Conteo de dientes

Angle
steps

Ángulos posibles / posiciones de índice

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,34
más IVA 1,01 €
bruto 6,35 €
En stock
ELESA Code: 51981
Descripción: RDB.32-60-F
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 189-32-60-BGN 189-32-60-DGN 189-32-60-BCGN 189-32-60-DCGN 189-40-60-BGN 189-40-60-DGN 189-40-60-BCGN 189-40-60-DC