GN 237.3 Bisagras de alta resistencia Acero inoxidable, con resistencia mejorada

Tipo: A - con orificios para tornillos avellanados
Acabado: GS - Granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Acero-inoxidable-grado-1
#P-Familie-TP#9fc2f841-b8da-4cac-bbec-806ba10d2476

Descripción del producto

Las bisagras de servicio pesado GN 237.3 están diseñadas para utilizarse en condiciones difíciles y se distinguen por su diseño compacto. Los pasadores de las bisagras están montados con unión positiva y permiten utilizar las bisagras en ambientes donde se producen vibraciones y sacudidas fuertes.

El material de las hojas de bisagra es muy resistente y, gracias a la estructura de martensita, es adecuado para el uso en entornos agresivos, pero con algunas restricciones. El eficaz acoplamiento de fricción de los componentes de la bisagra y la lubricación reducen el desgaste al mínimo.

La bisagra del tipo B lleva elementos de centraje que previenen deslizamientos laterales bajo cargas elevadas y protegen los tornillos de fijación frente a fuerzas transversales inadmisibles.

Especificación

Hoja de bisagra
Acero inoxidableNI
Material alemán n.º 1.4405
martensita (C1)

  • Granallado mateGS
  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW

Pasador de bisagra
Acero inoxidable AISI 440B

  • revenido
  • lubricado con grasa especial

Arandelas de ajuste
Acero inoxidable AISI 301
lubricado con grasa especial


RoHS

Accesorio

Placas separadoras de GN 2370
Placas GN 2372
Topes GN 2374

Ocultar dibujo técnico
GN 237.3 Bisagras de alta resistencia, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon orificios para tornillos avellanados
Bcon orificios para tornillos avellanados y elementos de centraje
Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2d3d4 +0,5
orificio alojam.
recomendado
h1h2h3h4h5l3m1m2
50506,369,51012,566,5213213030
60608,3812,5131688,531725,53636
808010,31014,515201010,5421365050

Estructura y precio

Material

Anchura l1
Longitud l2
Tipo


Acabado
SW
Especificaciones



Material

Anchura l1
Longitud l2
Tipo


Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,73
más IVA 2,99 €
bruto 18,72 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,40 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,112 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 237.3-NI-50-50-A-GSGN 237.3-NI-50-50-B-GSGN 237.3-NI-50-50-A-SWGN 237.3-NI-50-50-B-SWGN 237.3-NI-60-60-A-GSGN 237.3-NI-60-60-B-GSGN 237.3-NI-60-60-A-SWGN 237.3-NI-60-60-B-SWGN 237.3-NI-80-80-A-GSGN 237.3-NI-80-80-B-GSGN 237.3-NI-80-80-A-SWGN 237.3-NI-80-80-B-SW