Description du produit
Les charnières à usage intensif GN 237.3 sont conçues pour être utilisées dans des conditions difficiles et se distinguent par un design compact. Les goupilles de charnières sont intégrales et permettent l'utilisation des charnières dans des environnements à fortes vibrations et chocs.
Le matériau des ailettes de charnière est très robuste ; la structure martensitique du produit permet de l'utiliser dans des environnements agressifs, sous réserve de certaines restrictions. L'usure est minimisée par l'appariement efficace de friction des composants de la charnière et la lubrification.
La charnière de type B comporte des fixations de centrage qui empêchent le glissement latéral sous les charges élevées et protège les vis de montage contre les forces transversales inadmissibles.
Spécifications
Chape de charnière
InoxNI
Matériau allemand n° 1.4405
martensitique (C1)
- finition grenaillée mateGS
- plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSW
Goupille de charnière
Inox AISI 440B
- trempé
- lubrification avec une graisse spéciale
Rondelles de calage
Inox AISI 301
lubrification avec une graisse spéciale
RoHS
Accessoire
Plaques d'écartement GN 2370
Plaques GN 2372
Butoirs d'arrêt en caoutchouc GN 2374