Descripción del producto
Las piezas de sujeción GN 3492 fijan rápida y fácilmente piezas estándar con rosca externa, como posicionadores de muelle o tornillos de fijación, perpendiculares al plano de montaje. Los orificios alargados y la rosca de colocación permiten el posicionamiento de las piezas de sujeción en dos direcciones.
Para evitar un ajuste no intencionado, la pieza estándar puede asegurarse con un bloqueo de rosca, una contratuerca o un prisionero.
Especificación
- Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
Granallado mateGS
RoHS