JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 611 Posicionadores de muelle versión larga, con perno

Foto

GN 611 Posicionadores de muelle, versión larga Tipo: L - Acero, carga del muelle estándar
Tipo: L - Acero, carga del muelle estándar
GN 611 Posicionadores de muelle, versión larga Tipo: L - Acero, carga del muelle estándar GN 611 Posicionadores de muelle, versión larga Tipo: LN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar GN 611 Posicionadores de muelle, versión larga Tipo: LS - Acero, carga de muelle alta GN 611 Posicionadores de muelle, versión larga Tipo: LSN - Acero inoxidable, carga de muelle alta
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle GN 611 se utilizan como eyectores, pasadores de inserción y extracción a presión en la industria de chapa metálica, y también como amortiguadores.

La ranura en el lado del émbolo sirve para atornillar en orificios ciegos. Para ello, existe un destornillador especial GN 611.5-M... (véase la tabla).

Especificación

Tipo L / LS

  • Casquillo
    Acero, pavonado
  • Perno
    Acero, pavonado
    cementado

Tipo LN / LSN

  • Casquillo
    Acero inoxidable AISI 303
  • Perno
    Acero inoxidable AISI 303
    nitrurado

Muelle
Acero


Identificación del tipo LS / LSN:
Casquillo con 2 marcas longitudinales


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 611 Posicionadores de muelle, versión larga Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LAcero, carga del muelle estándar
LSAcero, carga de muelle alta
LNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
LSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
d1w
Carrera
d2d3l1l2A/F
Hexágono interior
Carga del muelle en N ≈
estándar (tipo L / LN)
inicial


final
Carga del muelle en N ≈
alta (tipo LS / LSN)
inicial


final
Código n.º
Destornillador
M 10847,8352536161222GN 611.5-M10
M 12105,59,543354418746GN 611.5-M12
M 1610813,4483567241043GN 611.5-M16
M 1615813,4583569331057GN 611.5-M16
M 1620813,458356423--GN 611.5-M16
M 1620813,483356--1872GN 611.5-M16
M 1625813,49835613412070GN 611.5-M16
M 1630813,49835613472080GN 611.5-M16
M 1640813,4148356136321113GN 611.5-M16
M 1650813,41483567431375GN 611.5-M16
M 24151019,660458148740192GN 611.5-M24

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Rosca d1
Recorrido del muelle w
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,08
más IVA 3,63 €
bruto 22,71 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).