GN 6319.1 Arandelas esféricas /zócalos cónicos de acero inoxidable combinados

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

La combinación de arandela esférica y zócalo cónico GN 6319.1 constituyen una unión "inseparable" de la combinación de arandela esférica y zócalo cónico DIN 6319.

Se guardan fácilmente y permiten una instalación rápida y eficaz.

Especificación

Acero inoxidableNI
AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6319.1 Arandelas esféricas, zócalos cónicos, combinados, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hpara tornillos
con rosca
Carga estática F
en kN
136,47,47M 66
178,49,78,5M 812
2110,51210,5M 1016
251314,813M 1224
321719,717M 1645
402124,620,3M 2071

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,18
más IVA 1,93 €
bruto 12,11 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182200