GN 360 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable

GN 360 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin contratuerca
Diámetro de la pata: d1>d4
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin contratuerca
Diámetro de la pata: d1>d4

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los conjuntos de nivelación de acero inoxidable GN 360 se usan para nivelación y compensación de cualquier pendiente durante la instalación de máquinas y sistemas.

La rosca d2 también puede usarse como orificio pasante para fijar desde abajo. La fina rosca d3 permite un ajuste y reajuste de precisión con una llave de gancho DIN 1810. Un anillo de retención limita la trayectoria máxima de ajuste.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Accesorio

Llave de gancho DIN 1810 (Código nº ver tabla)

Ocultar dibujo técnico
GN 360 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
Bcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Placa de soporte
d1 = d4


d1 > d4
d2h1 máx.d3d4h2 mín.h3 Rango de ajusteh4 mín.h5 Rango de ajusteCarga estática
F en kN
Código n.º
Llave de gancho
4079M 1069M 28 x 1,5405316591070DIN 1810-A40-42
4079M 1086M 28 x 1,5406224681870DIN 1810-A40-42
5299M 1280M 36 x 1,5526119691185DIN 1810-A52-55
5299M 12103M 36 x 1,5527330802385DIN 1810-A52-55
65119M 16112M 45 x 1,56582309022155DIN 1810-A65-70
65119M 16148M 45 x 1,5651004810840155DIN 1810-A65-70

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Diámetro de la pata d1
Rosca d2
h1
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro de la pata d1
Diámetro de la pata d1
Rosca d2
h1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
101,31
más IVA 19,25 €
bruto 120,56 €
Tiempo de entrega 5-9 días
Incl. recargos del material: 5,28 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,730 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.