GN 350.5 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable con arandela esférica, con contratuerca

Conjuntos de nivelación de acero inoxidable GN 350.5: con arandela esférica, con contratuerca
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los conjuntos de nivelación de acero inoxidable GN 350.5 se utilizan para operaciones de compensación, ajuste y conexión. La arandela esférica permite la instalación exacta en caso de superficies no paralelas a un gradiente requerido de hasta ≈ 4˚.

Comprenden una rosca macho en la parte superior y una rosca hembra en la parte inferior. Su fina rosca permite un ajuste y bloqueo continuos y con precisión utilizando la llave de gancho DIN 1810. Un anillo de bloqueo sirve como limitador de altura máxima.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303
(X 10 CrNiS 18-9)


F1: carga total máx.
F2: carga máx. después de la reducción
de la precarga máx.
para tornillos 6,8 µ = 0,14


RoHS

Accesorio

Llave de gancho DIN 1810 (Código n.º ver tabla)

Ocultar dibujo técnico
GN 350.5 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable con arandela esférica, con contratuerca Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2h1
Versión
baja


alta
d3h2
Versión
baja


Alta
h3
Rango de ajuste
Versión
baja



alta
para
tornillo
Carga
estática
F en kN
F1


F2
Llave de gancho
256,62740M 15 x 13150410M 627,120,26DIN 1810-A25-28
326,63249M 20 x 13763514M 643,436,56DIN 1810-A30-32
3293249M 20 x 13763514M 843,430,86DIN 1810-A30-32
32113249M 20 x 13763514M 1043,423,41DIN 1810-A30-32
45114161M 30 x 1,54879718M 108464,01DIN 1810-A45-50
4513,54161M 30 x 1,54879718M 128454,82DIN 1810-A45-50
4517,54161M 30 x 1,54879718M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,55379M 40 x 1,562102923M 1614892,9DIN 1810-A58-62
58225379M 40 x 1,562102923M 2014859,08DIN 1810-A58-62
58265379M 40 x 1,562102923M 2414820,3DIN 1810-A58-62
70226194M 50 x 1,5711231029M 20225136,08DIN 1810-A68-75
70266194M 50 x 1,5711231029M 2422597,3DIN 1810-A68-75
70336194M 50 x 1,5711231029M 3022520,6DIN 1810-A68-75
802667105M 60 x 2791441239M 24323195,3DIN 1810-A80-90
803367105M 60 x 2791441239M 30323118,6DIN 1810-A80-90
803967105M 60 x 2791441239M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Altura h1 (baja)
Altura h1 (alta)
Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Altura h1 (baja)
Altura h1 (alta)
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
62,74
más IVA 11,92 €
bruto 74,66 €
En stock
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098