GN 355 Elementos de nivelación de acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los elementos de nivelación GN 355 se usan para nivelación y ajuste en máquinas y equipos.

Constan de un tornillo de nivelación, un tornillo cilíndrico con disco y una arandela esférica. Después de realizar el ajuste utilizando las herramientas de montaje GN 355.1 disponibles como accesorio, el tornillo queda apretado con firmeza, de modo que el tornillo de nivelación tiende a expandirse a través de la arandela esférica DIN 6319 situada debajo y se evita así que gire en el orificio roscado.

Los valores presentados en la tabla respecto de w y x, así como de la capacidad de carga estática, deberán considerarse valores de referencia, que pueden variar según las condiciones de aplicación específicas. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto.

Especificación

Elemento de nivelación
Acero inoxidableNI
AISI 303


Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Acero inoxidable A2-70


Arandela DIN 433
Acero inoxidable AISI 304


Arandela esférica
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 355 Elementos de nivelación de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5h1h2h3sA/Ftw
máx.
x
mín.
Carga
estática F
en kN
Código n.º
Herramienta
de montaje
M 12 x 14,5M 4129,119,110,99,1233884,4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61712,626,810,114,9253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 82419,631,111,318,7486161627GN 355.1-24
M 30 x 1,513M 123025,632,620,419,64106172040GN 355.1-30
M 36 x 1,518M 163631,645,715,824,24146192470GN 355.1-36

Estructura y precio

Rosca d1
Diámetro d2
Material

Especificaciones

Rosca d1
Diámetro d2
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,73
más IVA 2,61 €
bruto 16,34 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098