GN 4490.2 Placas de montaje Para dispositivos de montaje de cierres de muelle con bolas GN 4490, acero inoxidable

Placas de montaje GN 4490.2: Para dispositivos de montaje de cierres de muelle con bolas GN 4490, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las placas de montaje GN 4490.2 agrandan la superficie de los dispositivos de montaje de los cierres de muelle con bolas GN 4490. Eso permite que los dispositivos de montaje puedan fijarse con seguridad a perfiles de aluminio independientemente de la anchura de la ranura.

Especificación

Acero inoxidableA4 AISI 316
Granallado mateGS


RoHS

Accesorio

Placas de posicionamiento GN 50b
Placas de posicionamiento GN 50i
Tuercas de ranura en T GN 51b

Ocultar dibujo técnico
GN 4490.2 Placas de montaje, para dispositivos de montaje de cierres de muelle con bolas GN 4490, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FPlana
Mostrar / ocultar columnas
l0
Longitud del
cierres de bolas
dl1l2msPara perfiles de aluminio
con tamaño de rejilla
504,5301617220 / 30 / 40 / 45
684,532,51720220 / 30 / 40 / 45
805,5402025220 / 30 / 40 / 45

Estructura y precio

Material

Longitud l0
Tipo

Acabado
Material

Longitud l0
Tipo

Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,59
más IVA 0,30 €
bruto 1,89 €
En stock
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 4490.2-A4-50-F-GSGN 4490.2-A4-68-F-GSGN 4490.2-A4-80-F-GS