GN 237 Bisagras Acero inoxidable

Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bisagras GN 237 se caracterizan por su diseño compacto y estable. Las diversas opciones de material y superficie en combinación con dos tipos de montaje permiten aplicaciones muy específicas.

Especificación

Acero inoxidable

  • AISI CF-8 NI
  • Material alemán n.º 1.4408 A4
  • Granallado mateGS

Pasador
Acero Inoxidable AISI 316L


Espárrago roscado (tipo C)
Acero inoxidable AISI CF-8
fundido "en una pieza"


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 237 Bisagras, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

A2x2 orificios para tornillos avellanados
C2x2 espárragos roscados
Mostrar / ocultar columnas
l1
NI / A4
Tipo A

NI
Tipo C
l2d1d2d3h1h2h3h4 +0,5l3l4m1m2
30-30-4,337,544,38,610,7-1818
404040M 55,34955,51116112525
505050M 66,4611,566,51321133030
606060M 88,381588,51726173636

Estructura y precio

Material


Ancho l1 (tipo A)
Ancho l1 (tipo C)
Longitud l2
Tipo


Acabado
Especificaciones



Material


Ancho l1 (tipo A)
Ancho l1 (tipo C)
Longitud l2
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,52
más IVA 1,62 €
bruto 10,14 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,09 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000