GN 480.1 Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable para abrazaderas

Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.1: para abrazaderas
Tipo: LS - con escala (graduación en mm)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las dimensiones exteriores de los tubos/varillas de sujeción GN 480.1 están diseñadas para usarse con abrazaderas.

Los tubos de sujeción se pueden usar también como guías pasacables.

Especificación

Tubos/varillas de sujeción, redondos
Acero inoxidableNI AISI 304
mecanizado fino


Escala longitudinal grabada
con láser de precisión


RoHS

Bajo pedido

Escalas especiales

Ocultar dibujo técnico
GN 480.1 Varillas/tubos de sujeción, redondos, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LScon escala (graduación en mm)
OSsin escala
Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro
Longitud lkd2
D 810015020025030035040015-
D 1010015020025030035040015-
D 12100150200250300350400159
D 151001502002503003504002012
D 161001502002503003504002013
D 201001502002503003504002516

Estructura y precio

Orificio d1
Longitud l
Material

Tipo


Especificaciones

Orificio d1
Longitud l
Material

Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,45
más IVA 2,56 €
bruto 16,01 €
En stock
Peso: 0,039 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73044983