GN 480.3 Varillas de sujeción de acero inoxidable para abrazaderas

Varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.3: para abrazaderas
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las dimensiones de las varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.3 están adaptadas para utilizarse con abrazaderas.

Las varillas de sujeción angulares de acero inoxidable permiten crear estructuras de montaje compactas y que ocupan poco espacio de manera eficaz y rentable con pocos componentes.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 304
  • natural

RoHS

Bajo pedido

otras dimensiones para l1 y l2

Ocultar dibujo técnico
GN 480.3 Varillas de sujeción de acero inoxidable para abrazaderas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

d
Diámetro D
l1l2
D 83090
D 850150
D 880240
D 1050150
D 1070210
D 10100300

Estructura y precio

Diámetro d
Longitud l1
Longitud l2
Material

Diámetro d
Longitud l1
Longitud l2
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,80
más IVA 0,91 €
bruto 5,71 €
En stock
Peso: 0,044 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098