GN 52b Tornillos en T Acero/acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-b)

Tornillos en T GN 52b: Acero/acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-b)
Material/acabado: SZ - Acero, galvanizado, azul pasivado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los tornillos en T GN 52b sujetan uniones y accesorios en la ranura de los perfiles de aluminio. Se insertan en la ranura del perfil de aluminio en cualquier posición y se fijan con un giro de 90°.

La conexión es conductora.

Especificación

Acero, galvanizado, azul pasivadoSZ


Acero inoxidable, acabado lisoNB


RoHS

Accesorio

Tuercas embridadas GN 53b

Ocultar dibujo técnico
GN 52b Tornillos en T, acero/acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
ndl1
Acero

Acero inoxidable
bh1h2l2
8M 61620253040602025304060164,51,58
8M 8202530--------164,51,58
10M 6162025304060202530406019,55,548,5
10M 82025304060-202530406019,55,548,5

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Rosca d
Longitud l1 (Acero)
Longitud l1 (Acero inoxidable)
Material/acabado


Ancho de ranura n
Rosca d
Longitud l1 (Acero)
Longitud l1 (Acero inoxidable)
Material/acabado


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,15
más IVA 0,22 €
bruto 1,37 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 52b-8M616-SZGN 52b-8M620-SZGN 52b-8M625-SZGN 52b-8M630-SZGN 52b-8M640-SZGN 52b-8M660-SZGN 52b-8M620-NBGN 52b-8M625-NBGN 52b-8M630-NBGN 52b-8M640-NBGN 52b-8M660-NBGN 52b-8M820-SZGN 52b-8M825-SZGN 52b-8M830-SZGN 52b-10M616-SZGN 52b-10M620-SZGN 52b-10M625-SZGN 52b-10M630-SZGN 52b-10M640-SZGN 52b-10M660-SZGN 52b-10M620-NBGN 52b-10M625-NBGN 52b-10M630-NBGN 52b-10M640-NBGN 52b-10M660-NBGN 52b-10M820-SZGN 52b-10M825-SZGN 52b-10M830-SZGN 52b-10M840-SZGN 52b-10M860-SZGN 52b-10M820-NBGN 52b-10M825-NBGN 52b-10M830-NBGN 52b-10M840-NBGN 52b-10M860-NB

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.