GN 480.1 Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX per morsetti di sostegno

Foto

GN 480.1 Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX, per morsetti di sostegno Tipo: LS - Con scala (graduazioni in mm)
Tipo: LS - Con scala (graduazioni in mm)
GN 480.1 Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX, per morsetti di sostegno Tipo: LS - Con scala (graduazioni in mm) GN 480.1 Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX, per morsetti di sostegno Tipo: OS - Senza scala
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le dimensioni esterne delle barre / dei tubi di collegamento GN 480.1 sono adatte all'uso con i morsetti di sostegno.

I tubi di collegamento possono essere utilizzati anche come passacavi.

Specifiche

Barre / tubi di collegamento, tondi
Acciaio INOXNI AISI 304
Rettificato


Scala longitudinale incisa
di precisione al laser


RoHS

Su richiesta

Scale speciali

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 480.1 Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX, per morsetti di sostegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LSCon scala (graduazioni in mm)
OSSenza scala
Mostra / Nascondi colonne
d1
Diametro
Lunghezza ld2k
D 8100150200250300350400-15
D 10100150200250300350400-15
D 12100150200250300350400915
D 151001502002503003504001220
D 161001502002503003504001320
D 201001502002503003504001625

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Foro alesato d1
Lunghezza l
Materiale

Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,45
più IVA 2,56 €
lordo 16,01 €
In magazzino
Peso: 0,039 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73044983
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...