GN 480.1 Tubes de retenue/tiges de retenue en inox pour noix de serrage

GN 480.1 Tiges/tubes de retenue, ronds, inox Type: LS - avec graduation (graduation en mm)
Type: LS - avec graduation (graduation en mm)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les dimensions externes des tiges/tubes de retenue GN 480.1 sont mises en correspondance pour une utilisation avec des noix de serrage.

Les tubes de retenue peuvent également être utilisés comme passe-câbles.

Spécifications

Tiges de retenue/tubes, ronds
InoxNI AISI 304
rectifié


Graduation longitudinale gravée
avec une précision laser


RoHS

Sur demande

Graduations spéciales

Masquer schéma technique
GN 480.1 Tiges/tubes de retenue, ronds, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

LSavec graduation (graduation en mm)
OSsans graduation
Afficher/Masquer colonnes
d1
Diamètre
Longueur lkd2
D 810015020025030035040015-
D 1010015020025030035040015-
D 12100150200250300350400159
D 151001502002503003504002012
D 161001502002503003504002013
D 201001502002503003504002516

Configuration et prix

Alésage d1
Longueur l
Matériau

Type


Caractéristiques

Alésage d1
Longueur l
Matériau

Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,45
plus TVA 2,56 €
brute 16,01 €
En stock
Poids: 0,039 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73044983
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.