GN 50.45 Imanes de sujeción Ferrita dura / samario-cobalto (SmCO), carcasa acero inoxidable, agujero pasante

Imanes de sujeción GN 50.45: Ferrita dura / samario-cobalto (SmCO), carcasa acero inoxidable, agujero pasante
Material del imán: SC - SmCo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.45 se combinan con una carcasa de acero inoxidable y un anillo de plástico/anillo de aislamiento en un sistema que protege y refuerza el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética.

Para evitar afectar negativamente a las propiedades magnéticas, los tornillos de fijación deben estar hechos de material no magnético, como acero inoxidable, latón o plástico.

Especificación

Materiales del imán

  • Ferrita duraHF
    Temperatura de trabajo de hasta 220 °C
  • SmCoSC
    Samario-cobalto
    Temperatura de trabajo de hasta 350 °C

Carcasa
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 50.45 Imanes de sujeción, carcasa acero inoxidable, agujero pasante Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Tolerancias
HF

SC
hTolerancias
HF

SC
d2
HF
d3
HF
d3
SmCo
d4
HF
d5
HF
d5
SmCo
t
HF
t
SmCo
Fuerzas adhesivas nominales en N
HF

SC
16-±0.14,5-±0.1--3,5--6-3-41
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.14,3-4,59,5-8-3,52260
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-4,511,5-8-42980
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-5,511,5-11-458200
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.25,5-5,512,5-10,5-472420
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2--8,5--22-8,5-145-
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2--6,5--24-12-230-

Estructura y precio

Material del imán


Diámetro d1
h
d2 (HF)
d3 (HF)
d3 (SC)
Material del imán


Diámetro d1
h
d2 (HF)
d3 (HF)
d3 (SC)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,79
más IVA 2,43 €
bruto 15,22 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110
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
GN 50.45-SC-16-4,5-3,5GN 50.45-HF-20-6-4,3GN 50.45-SC-20-6-4,5GN 50.45-HF-25-7-5,5GN 50.45-SC-25-7-4,5GN 50.45-HF-32-7-5,5GN 50.45-SC-32-7-5,5GN 50.45-HF-40-8-5,5GN 50.45-SC-40-8-5,5GN 50.45-HF-50-10-8,5GN 50.45-HF-63-14-6,5