GN 50.8 Imanes de sujeción Samario-cobalto (SmCo), carcasa de acero inoxidable, con espárrago roscado

Imanes de sujeción GN 50.8: Samario-cobalto (SmCo), carcasa de acero inoxidable, con espárrago roscado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.8 se combinan con la carcasa de acero inoxidable en un sistema que protege y refuerza el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética.

Dado que la carcasa de acero inoxidable está firmemente soldada, los imanes son aptos para su uso en entornos corrosivos.

Gracias a su resistencia a la temperatura, los imanes se pueden utilizar incluso en puertas de hornos, por ejemplo.

Especificación

  • Material del imán
    SmCoSC
    Samario-cobalto
    Resistentes a temperaturas de hasta 350 °C

  • Carcasa
    Acero inoxidable AISI 316L

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 50.8 Imanes de sujeción, samario-cobalto (SmCo), carcasa de acero inoxidable, con espárrago roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 ±0,2d2h1 ±0,2h2Longitud lFuerzas magnéticas nominales en N
16M 670,286,5
20M 67,50,21020
25M 67,50,31030
32M 680,31077

Estructura y precio

Material del imán

Diámetro d1
Rosca d2
Material del imán

Diámetro d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
27,59
más IVA 5,24 €
bruto 32,83 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110
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
GN 50.8-SC-16-M6GN 50.8-SC-20-M6GN 50.8-SC-25-M6GN 50.8-SC-32-M6