GN 50.45 Aimants de retenue Ferrite dure / samarium-cobalt (SmCO), logement inox, avec alésage

GN 50.45 Aimants de retenue, logement inox, avec alésage Matériau de l'aimant: SC - SmCo
Matériau de l'aimant: SC - SmCo

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Associés à un boîtier et à une bague en plastique / bague isolante, les aimants de retenue GN 50.45 en inox forment un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique en surface.

Pour ne pas altérer les propriétés magnétiques, les vis de fixation doivent être fabriquées dans un matériau non magnétique tel que l'inox, le laiton ou le plastique.

Spécifications

Matériaux de l'aimant

  • Ferrite dureHF
    Température de fonctionnement jusqu'à 220 °C
  • SmCoSC
    Samarium-cobalt
    Température de fonctionnement jusqu'à 350 °C

Logement
Inox


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Masquer schéma technique
GN 50.45 Aimants de retenue, logement inox, avec alésage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Tolérances
HF

SC
hTolérances
HF

SC
d2
HF
d3
HF
d3
SmCo
d4
HF
d5
HF
d5
SmCo
t
HF
t
SmCo
Forces adhésives nominales en N
HF

SC
16-±0.14,5-±0.1--3,5--6-3-41
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.14,3-4,59,5-8-3,52260
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-4,511,5-8-42980
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-5,511,5-11-458200
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.25,5-5,512,5-10,5-472420
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2--8,5--22-8,5-145-
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2--6,5--24-12-230-

Configuration et prix

Matériau de l'aimant


Diamètre d1
h
d2 (HF)
d3 (HF)
d3 (SC)
Matériau de l'aimant


Diamètre d1
h
d2 (HF)
d3 (HF)
d3 (SC)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,79
plus TVA 2,43 €
brute 15,22 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051110
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 50.45-SC-16-4,5-3,5GN 50.45-HF-20-6-4,3GN 50.45-SC-20-6-4,5GN 50.45-HF-25-7-5,5GN 50.45-SC-25-7-4,5GN 50.45-HF-32-7-5,5GN 50.45-SC-32-7-5,5GN 50.45-HF-40-8-5,5GN 50.45-SC-40-8-5,5GN 50.45-HF-50-10-8,5GN 50.45-HF-63-14-6,5