GN 509.10 Elementos de deslizamiento con bola Acero inoxidable, con collar, con cojinete de fricción

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.10 se usan para construir mecanismos y dispositivos. El cojinete de fricción de la bola asegura baja fricción en el deslizamiento y que las piezas puedan rotar en cualquier dirección.

Se recomienda una tolerancia de H7 para el orificio de colocación de d2.

Especificación

Carcasa
Acero inoxidableNI AISI 303


Bola
Acero inoxidable AISI 420C, endurecido


Cojinete de fricción
Plástico
Temperatura de trabajo -50 °C a +90 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 509.10 Elementos de deslizamiento con bola, acero inoxidable, con collar, con cojinete de fricción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Tamañod1
Bola
d2d3h1h2h3Carga Co en N
66,5101383,21,21161
88,512,6177,94,51,81986

Estructura y precio

Tamaño
Material

Tamaño
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,12
más IVA 1,73 €
bruto 10,85 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84829900
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
GN 509.10-6-NIGN 509.10-8-NI