GN 509.10 Billes porteuses Inox, avec collier, avec roulement à friction

GN 509.10 Billes porteuses, inox, avec collier, avec roulement à friction
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les billes porteuses GN 509.10 sont destinées à la création de mécanismes et de dispositifs. Le roulement à friction de la bille assure un déplacement et une rotation des pièces dans toutes les directions avec un minimum de frottement.

Il est recommandé de prévoir une tolérance H7 au niveau du trou de positionnement d2.

Spécifications

Logement
InoxNI AISI 303


Bille
Inox AISI 420C, durci


Roulement à friction
Plastique
Température de fonctionnement : -50 °C à +90 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 509.10 Billes porteuses, inox, avec collier, avec roulement à friction schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Tailled1
Bille
d2d3h1h2h3Charge Co en N
66,5101383,21,21161
88,512,6177,94,51,81986

Configuration et prix

Taille
Matériau

Taille
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,12
plus TVA 1,73 €
brute 10,85 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84829900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 509.10-6-NIGN 509.10-8-NI