JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 509.10 Elementi di scorrimento a sfera Acciaio INOX, con collare, con cuscinetto a frizione

Foto

GN 509.10 Elementi di scorrimento a sfera, acciaio INOX, con collare, con cuscinetto a frizione
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.10 trovano impiego nella costruzione di meccanismi e dispositivi. Il cuscinetto a frizione della sfera assicura un movimento a basso attrito e consente di ruotare i pezzi in lavorazione in qualsiasi direzione.

Per il foro di centraggio d2 si raccomanda la tolleranza H7.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOXNI AISI 303


Sfera
Acciaio INOX AISI 420C, temprato


Cuscinetto a frizione
Plastica
Temperatura di esercizio da -50 °C a +90 °C


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 509.10 Elementi di scorrimento a sfera, acciaio INOX, con collare, con cuscinetto a frizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Misurad1
Sfera
d2d3h1h2h3Carico Co in N
66,5101383,21,21161
88,512,6177,94,51,81986

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,12
più IVA 1,73 €
lordo 10,85 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84829900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 509.10-6-NIGN 509.10-8-NI

Anche questo potrebbe interessarti...