GN 509.11 Elementos de deslizamiento con bola Acero/acero inoxidable, con rosca exterior, con cojinete de fricción

Elementos de deslizamiento con bola GN 509.11: Acero/acero inoxidable, con rosca exterior, con cojinete de fricción
Material: NI - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.11 se usan para construir mecanismos y dispositivos. El cojinete de fricción de la bola asegura baja fricción en el deslizamiento y que las piezas puedan rotar en cualquier dirección.

Se puede ajustar la posición de los elementos de deslizamiento con bola en dirección axial mediante la rosca exterior.

Especificación

Carcasa

  • AceroST, pavonado
  • Acero inoxidableNI AISI 303

Bola

  • Acero AISI 52100, endurecido en ST
  • Acero inoxidable AISI 420C, endurecido en NI

Cojinete de fricción
Plástico
Temperatura de trabajo -50 °C a +90 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 509.11 Elementos de deslizamiento con bola, acero/acero inoxidable, con rosca exterior, con cojinete de fricción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Tamañod1Longitud ld2
Bola
A/FCarga C0 en NMáx. par de apriete
en Nm
2M 68162,51,51720,11
3M 810203,51,53360,28
4M 1012254,525560,58
6M 1216356,52,511611,44
8M 1620508,5319863,21

Estructura y precio

Tamaño
Rosca d1
Longitud l
Material


Tamaño
Rosca d1
Longitud l
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,90
más IVA 1,88 €
bruto 11,78 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84829900
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
GN 509.11-2-M6-8-STGN 509.11-2-M6-8-NIGN 509.11-2-M6-16-STGN 509.11-2-M6-16-NIGN 509.11-3-M8-10-STGN 509.11-3-M8-10-NIGN 509.11-3-M8-20-STGN 509.11-3-M8-20-NIGN 509.11-4-M10-12-STGN 509.11-4-M10-12-NIGN 509.11-4-M10-25-STGN 509.11-4-M10-25-NIGN 509.11-6-M12-16-STGN 509.11-6-M12-16-NIGN 509.11-6-M12-35-STGN 509.11-6-M12-35-NIGN 509.11-8-M16-20-STGN 509.11-8-M16-20-NIGN 509.11-8-M16-50-STGN 509.11-8-M16-50-NI