GN 509.10KuularullatRuostumaton teräs, kauluksella, kitkalaakerilla
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Kuularullia GN 509.10 käytetään rakennusmekanismeissa ja laitteissa. Kuulan kitkalaakeri takaa vähäisen kitkan työkappaleen siirtyessä ja kääntyessä mihin tahansa suuntaan.
Kohdistusreiälle d2 suositellaan toleranssia H7.
Tekninen eritelmä
Kotelo Ruostumaton teräsNI AISI 303
Kuula
Ruostumaton teräs AISI 420C, karkaistu
Kitkalaakeri
Muovi
Käyttölämpötila –50 °C – +90 °C
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.