GN 509.3 Anillos elásticos Retenedores para elementos de deslizamiento con bola GN 509 / GN 509.1

Tipo: A - Anillo elástico con garras

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los anillos elásticos con garras GN 509.3 tipo A permiten montar y desmontar elementos de deslizamiento con bola en el lado de instalación.

Los anillos elásticos dentados GN 509.3 tipo B se montan desde la parte trasera. Los elementos de deslizamiento con bola montados de esta manera no se pueden volver a desmontar. No hay restricciones en cuanto al espesor de la chapa metálica.

Especificación

  • Tipo A
    Acero para muelles
    Acero inoxidable

  • Tipo B
    Acero para muelles
    zincado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 509.3 Anillos elásticos, Retenedores para elementos de deslizamiento con bola GN 509 / GN 509.1 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AAnillo elástico con garras
BAnillo elástico dentado
Mostrar / ocultar columnas
Tipod1d2d3d4
mín.
s1s2para elementos de deslizamiento con bola GN 509 / GN 509.1
Tamaño
A31-25 -0,2-2 ... 3-15
A44-37,3 -0,3-2 ... 4-22
A55-46,7 -0,3-2 ... 4-30
B-36-22,2-0 ... ∞12
B-38-24,2-0 ... ∞15

Estructura y precio

Außendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Tipo


Außendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,33
más IVA 0,25 €
bruto 1,58 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182100
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
GN 509.3-31-AGN 509.3-44-AGN 509.3-55-AGN 509.3-36-BGN 509.3-38-B