GN 509.3 Bagues à ressort Pièces de retenue pour billes porteuses GN 509/GN 509.1

GN 509.3 Bagues à ressort, Pièces de retenue pour billes porteuses GN 509/GN 509.1 Type: A - Rondelle à ressort de serrage
Type: A - Rondelle à ressort de serrage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les rondelles à ressort de serrage GN 509.3, type A, permettent de monter et de démonter les billes porteuses du côté installation.

Les anneaux de retenue GN 509.3, type B, sont montés par l'arrière. Les billes porteuses montées de cette manière ne peuvent plus être démontées. Aucune restriction n'existe concernant l'épaisseur de tôle.

Spécifications

  • Type A
    Acier pour ressorts
    Inox

  • Type B
    Acier pour ressorts
    zingué

RoHS

Masquer schéma technique
GN 509.3 Bagues à ressort, Pièces de retenue pour billes porteuses GN 509/GN 509.1 schéma

Options d'article/Tableau

Type

ARondelle à ressort de serrage
BAnneau de retenue
Afficher/Masquer colonnes
Typed1d2d3d4
min.
s1s2pour billes porteuses GN 509 / GN 509.1
Taille
A31-25 -0,2-2 ... 3-15
A44-37,3 -0,3-2 ... 4-22
A55-46,7 -0,3-2 ... 4-30
B-36-22,2-0 ... ∞12
B-38-24,2-0 ... ∞15

Configuration et prix

d1
d2
Type


d1
d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,33
plus TVA 0,25 €
brute 1,58 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182100
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 509.3-31-AGN 509.3-44-AGN 509.3-55-AGN 509.3-36-BGN 509.3-38-B