GN 5337.3 Pomos en estrella de seguridad Enclava por presión

Material: ST - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos en estrella de seguridad GN 5337.3 son ideales para aplicaciones en que un aflojamiento o desajuste accidental o inadvertido del pomo puede causar accidentes.

En el estado no operativo, el pomo en estrella no está unido al casquillo roscado, es decir, se puede girar el pomo fácilmente.

Solo cuando se presiona el pomo en estrella en dirección axial, los dos dentados se acoplan y entonces es posible aflojar o apretar el pomo.

Al soltar, los dos dentados se desacoplan por la acción de un muelle.

Especificación

  • Pomo Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
    • negro, mate

  • Casquillo roscado
    • AceroST
      pavonado
    • Acero inoxidableNI
      AISI 303

  • Anillo dentado
    Zamac

RoHS

Bajo pedido

  • Tipos con tapas de cubierta de colores disponibles (color estándar: negro)
Ocultar dibujo técnico
GN 5337.3 Pomos en estrella de seguridad, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
40M 6M 813,51813,5301472,511
50M 8M 10162216,5341583,514

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Material


Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,44
más IVA 1,41 €
bruto 8,85 €
En stock
Peso: 0,038 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 5337.3-40-M6-STGN 5337.3-40-M6-NIGN 5337.3-40-M8-STGN 5337.3-40-M8-NIGN 5337.3-50-M8-STGN 5337.3-50-M8-NIGN 5337.3-50-M10-STGN 5337.3-50-M10-NI