GN 632.5 Pasadores roscados Acero inoxidable, con cabeza esférica, para bases de apriete

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores roscados GN 632.5 con cabeza esférica se usan con las bases de apriete GN 631, GN 631.2 y GN 631.5 para sujetar y presionar.

Junto con la base de apriete, la cabeza esférica forma una junta de bola que se adapta a las superficies de sujeción no niveladas o no perpendiculares al eje del tornillo. También impide que la superficie de sujeción gire cuando la base de apriete está en contacto con la superficie de sujeción. El diámetro de la esfera d2 es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, de manera que el pasador roscado se puede enroscar por el lado de la esfera.

La cabeza esférica se puede introducir por presión fácilmente en la base de apriete correspondiente y se puede volver a extraer si es necesario.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Accesorio

Bases de apriete GN 631 (Plástico)
Bases de apriete GN 631.2 (NBR)
Bases de apriete GN 631.5 (Acero inoxidable)

Ocultar dibujo técnico
GN 632.5 Pasadores roscados, acero inoxidable, con cabeza esférica, para bases de apriete Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2 +0,05A/F
M 6304050-4,53
M 8254050636,14
M 10405063807,85
M 124063801009,46

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud total l
Rosca d1
Longitud total l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,96
más IVA 0,18 €
bruto 1,14 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181535
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
GN 632.5-M6-30GN 632.5-M6-40GN 632.5-M6-50GN 632.5-M8-25GN 632.5-M8-40GN 632.5-M8-50GN 632.5-M8-63GN 632.5-M10-40GN 632.5-M10-50GN 632.5-M10-63GN 632.5-M10-80GN 632.5-M12-40GN 632.5-M12-63GN 632.5-M12-80GN 632.5-M12-100