Descrizione del prodotto
Le viti di bloccaggio GN 632.5 con puntale a sfera si utilizzano con gli spintori GN 631, GN 631.2 e GN 631.5 per esercitare serraggio e compressione.
Insieme allo spintore, il puntale forma uno snodo sferico che consente il serraggio su superfici irregolari o non perpendicolari all’asse della vite. Inoltre impedisce la rotazione della superficie di serraggio una volta a contatto con lo spintore. Il diametro d2 della sfera è inferiore al diametro della filettatura; questo consente di avvitare la vite sul lato della sfera.
Il puntale di spinta a sfera si incastra saldamente nello spintore, ma se necessario può essere rimosso.
Specifiche
Acciaio INOX AISI 303
RoHS
Accessorio
Spintori GN 631 (Plastica)
Spintori GN 631.2 (NBR)
Spintori GN 631.5 (Acciaio INOX)