GN 632.5Vaarnaruuvit Ruostumaton teräs, pallokärjellä, painealustoille
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Pallokärjellä varustettuja vaarnaruuveja GN 632.5 käytetään painealustojen GN 631, GN 631.2 ja GN 631.5 kanssa kiinnittämiseen ja puristamiseen.
Pallomainen työntökärki muodostaa yhdessä painealustan kanssa pallonivelen, joka mukautuu kiinnittämiseen sellaisille pinnoille, jotka ovat epätasaisia tai eivät ole kohtisuorassa ruuvin akseliin. Se myös estää kiinnityspinnan pyörimisen silloin, kun painealusta on kosketuksissa kiinnityspintaan. Pallon läpimitta d2 on pienempi kuin kierteen ytimen läpimitta siten, että vaarnaruuvi voidaan ruuvata sisään pallon puolelta.
Pallomainen työntökärki napsahtaa turvallisesti kiinni vastaavaan painealustaan ja sen voi jälleen poistaa tarvittaessa.
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.