JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.10 Pomos en estrella con vástago de latón / plástico

Foto

GN 6336.10 Pomos en estrella con vástago de presión Material del vástago de presión: MS - Latón
Material del vástago de presión: MS - Latón
GN 6336.10 Pomos en estrella con vástago de presión Material del vástago de presión: MS - Latón GN 6336.10 Pomos en estrella con vástago de presión Material del vástago de presión: KU - Plástico (POM poliacetal)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pomos en estrella GN 6336.10 con vástago de presión de latón o plástico se utilizan cuando se quieren evitar indentaciones o daños.

Especificación

Pomo en estrella DIN 6336
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, mate


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304 Cu


Vástago de presión

  • LatónMS
  • Plástico (POM poliacetal)KU

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6336.10 Pomos en estrella con vástago de presión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Longitud nominal
l2
Vástago MS

Vástago KU
d3
Vástago MS

Vástago KU
d4h1h2
25M 510152025-0,513312168
32M 6101620253011,343,5142010
40M 820253040501,51,665182513
50M 10202530455521,986,5223217

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1
Material del vástago de presión


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,71
más IVA 0,32 €
bruto 2,03 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).