JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.11 Pomos en estrella con vástago redondeado

Foto

GN 6336.11 Pomos en estrella con vástago redondeado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pomos en estrella GN 6336.11 tienen un vástago redondeado cuyo diámetro es más pequeño que el diámetro del núcleo de la rosca.

Especificación

Pomo en estrella DIN 6336
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, mate


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304 Cu


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6336.11 Pomos en estrella con vástago redondeado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d4d5 +0,05h1h2l2
32M 6253545-144,520105,1
40M 830405060186,125136,2
50M 1035455565227,832177,3
63M 12406080-269,440218,3

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,37
más IVA 0,26 €
bruto 1,63 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).