GN 648.9 Rotules radiales Inox

GN 648.9 Rotules radiales, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les rotules radiales GN 648.9 sont similaires à DIN ISO 12240-1, série K.

En dérogation à la feuille de normes officielle, les rotules radiales de taille d1=14 sont livrées avec un diamètre extérieur d2=28 (au lieu de d2=29).

Ces rotules radiales sont intégrées aux embouts à rotule GN 648.5 et GN 648.6.

Spécifications

Appariement
Type WK (auto-lubrification)

  • Douille de palier
    Inox AISI 316Ti
    avec insert PTFE
  • Anneau interne
    Inox AISI 420
    durci, rectifié, poli

RoHS

Masquer schéma technique
GN 648.9 Rotules radiales, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

WKInox PTFE/inox à auto-lubrification
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7d2 h6b1 -0,2b2w
Angle de mouvement
5138613°
61696,7513°
81912914°
10221410,513°
1226161213°
1428*1913,516°
1632211515°
18352316,515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* En dérogation à la norme DIN ISO 12240-1

Configuration et prix

Alésage d1
Diamètre extérieur d2
Type

Alésage d1
Diamètre extérieur d2
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,72
plus TVA 2,99 €
brute 18,71 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,54 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84833038
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.