GN 648.6 Cabezas de rótula con espárrago roscado Acero inoxidable

Cabezas de rótula con espárrago roscado GN 648.6: Acero inoxidable
Tipo: NH - Bronce / acero, se puede lubricar

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las cabezas de rótula GN 648.6 corresponden a DIN ISO 12240-4, serie K (antes DIN 648 K).

Especificación

Casquillo
Acero inoxidable AISI 431
forjado, pulido


Emparejamientos

  • Tipo NH (con posibilidad de lubricación)
    Casquillo de cojinete en bronce CuSn8

Anillo interno
Acero, 100Cr6
templado, mecanizado fino, pulido,
cromado duro

  • Tipo WH (autolubricado)
    Casquillo de cojinete en bronce CuSn8
    con inserto de PTFE

Anillo interno de acero 100Cr6
templado, mecanizado fino, pulido,
cromado duro

  • Tipo WK (autolubricado)
    Casquillo de cojinete
    Acero inoxidable AISI 316Ti
    con inserto de PTFE

Anillo interno
Acero inoxidable AISI 420
templado, mecanizado fino, pulido


RoHS

Bajo pedido

modelo estrecho (ISO 12240-1, serie E)

Ocultar dibujo técnico
GN 648.6 Cabezas de rótula con espárrago roscado, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (emparejamientos)

NHBronce / acero, se puede lubricar
WHBronce-PTFE / acero, autolubricación
WKAcero inoxidable-PTFE / acero inoxidable, autolubricación
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7d2
Rosca
a la izquierda
b1 -0,12b2d3d4l1l2l3w
Ángulo
de movimiento
5*M 5M 5L867,71833422013°
6M 6M 6L96,758,92036462213°
8M 8M 8L12910,42442542514°
10M 10M 10L1410,512,92848622913°
12M 12M 12L161215,43254703313°
14M 14M 14L1913,516,83660783816°
16M 16M 16L211519,34266874015°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84672954415°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,350781034714°
22**M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854841115115°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,660941245815°
30M 30 x 2M 30 x 2L372534,8701101457117°
* d1 = 5 tipo NH no es posible lubricación

** en tipo NH sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Orificio d1
Rosca d2
Tipo



Orificio d1
Rosca d2
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,09
más IVA 3,44 €
bruto 21,53 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,65 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84833038